Pubblica i tuoi prodotti
Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)

NEO is designed to provide ice right where you need it - within reach. Improvements in performance, intelligence, and convenience make your ice machine easy to own and less expensive to operate. NEO Undercounter Ice Maker, cube-style, air-cooled, self contained, 30"W x 28"D x 38-1/2", production capacity up to 290 lb/24 hours at 70°/50° (235 lb AHRI certified at 90°70°), 100 lb ice storage capacity, electronic controls, half dice size cubes, NSF, cULus, CE.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

Voce di capitolato
  • Product Dimensions: 28.5 x 30 x 38.5 inches
    Manufacturer: Manitowoc
    Item model number: UY-0310A

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoManitowoc-UYF0310A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • Famiglia di prodottoIce Machine
  • Gruppo di famigliaUndercounter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Codice CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numero OmniClass23-21 21 29
  • Titolo OmniClassCommercial Ice Machines