Pubblica i tuoi prodotti
LVP2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

LVP2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

LVP2 Series with UVC

With scientifically proven germicidal capabilities and 99.99%-100% surface kill rate via UVC/UVV bulbs, the Mars UVC®® eradicates pathogens, reduces VOC odors, and provides the assurance of superior sanitation. In addition, Mars UVC®®
sterilizes up to 99.99% of airborne bio-contaminants with multiple passes. It reduces accumulation of pathogens on the exposed surface of the air curtain’s internal components and minimizes pathogen redistribution.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolvp2-series-air-curtain-with-uvc-unheated
  • Famiglia di prodottoAir Curtains
  • Gruppo di famigliaCA (Clean Air) Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC010067
  • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numero OmniClass23-33 31 11 13
  • Titolo OmniClassNon Heated Air Curtains