Pubblica i tuoi prodotti
STD2 Series Air Curtain with UVC, HEPAC & Ionizer, Unheated

STD2 Series Air Curtain with UVC, HEPAC & Ionizer, Unheated

STD 2 with UVC, HEPAC & Ionizer

Mars Air Wash offers protection within a vertically-mounted pass-through structure engineered to gently disperse debris from visitors entering a building as it collects and kills airborne particles and pathogens in the local area. Using a trio of technologies including a True HEPA filter, MERV 7-8 rated pleated pre-filters, and the dual eradication power of a cold plasma generator and UVC bulbs with germicidal capabilities—the system is scientifically proven to destroy viruses and pathogens through repeated air cycle exposures and direct surface UVC light contact. It will also eliminate noxious odors from VOCs.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostd2-series-air-curtain-with-uvc-hepac-and-ionizer-unheated
  • Famiglia di prodottoAir Curtains
  • Gruppo di famigliaCA (Clean Air) Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC010067
  • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numero OmniClass23-33 31 11 13
  • Titolo OmniClassNon Heated Air Curtains