Pubblica i tuoi prodotti
Ultimate Direct Glaze Round Top Window
Marvin

Ultimate Direct Glaze Round Top Window

Maximizing the view with a Marvin Direct Glaze Round Top. This non-operating window features glass set directly into the frame for the maximum amount of glass. The Direct Glaze Round Top is available in a variety of shapes to enhance any design.


Features:  Marvin Round Tops come in full, half and quarter rounds, ellipticals, inverted corners, oval, gothic shapes, eyebrows and more.  This product is CE certified.

Standard Specifications:  One-lite Low E2 with argon insulating glass;  Bare wood interior;  All wood brick mould casing (wood units);  Extruded aluminum clad exterior (clad units):  4 9/16" (116mm) jambs;  Interior pine trim and plinth blocks (round top units)

Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomarvin_dgrtw
  • Famiglia di prodottoSignature
  • Gruppo di famigliaUltimate Windows
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-12
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Descrizione Uniclass 2015Window units
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Nord America Oceania Europa Asia