Pubblica i tuoi prodotti
Modern Direct Glaze Triangle Window
Modern Direct Glaze Triangle Window
Modern Direct Glaze Triangle Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Triangle Window

    4.4 su 5 stelle4.4(10 recensioni)

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  The Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Rectangular and polygon shapes;  Frame recess accepts a drywall return for seamless integration;  Horizontal or vertical ribbon mulling capabilities;  Non-certified mulling capabilities;  Maximum certified frame size - 141 3/8 x 93 3/8";  Single Unit Performance Rating - CW-PG40;  Vertical or Horizontal Mulled Units Performance Ratings - CW-PG40.


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomarvin_mndg-isosceles
    • Famiglia di prodottoSignature
    • Gruppo di famigliaModern Windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-20
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descrizione Uniclass 2015Window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 19 11
    • Titolo OmniClassComposite Fixed Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows