Pubblica i tuoi prodotti
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 Premium - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 Premium - Sound Control Mat
    Archiviato

    Maxxon Acousti-Mat® 1/4 Premium - Sound Control Mat

    Maxxon® Acousti-Mat® 1/4 Premium sound mat further increases the IIC ratings of Maxxon® Acousti-Mat® 1/4 with an acoustical fabric that creates an additional layer of isolation. Just 1" (25 mm) of Maxxon® underlayment topping is required for a total system height of 11/4" (32 mm).

      Sound Control Mat

      Voce di capitolato
      • Technical Data:

        Thickness1/4" (6 mm)
        ColorClear with water-resistant white fabric
        Underlayment DepthMinimum 1" (25 mm)
        Underlayment Depth with Maxxon® Reinforcement or Maxxon® FibersMinimum 3/4" (19 mm)
        Roll Width60" (152.4 cm)
        Roll Length78' (23.8 m)
        Coverage per Roll390 ft2 (36.2 m2)
        Weight per Roll74 lbs. (33.6 kg)



        'Green' Information:

        Sample USGBC LEED Credit Areas*
        ProjectCreditCategory
        Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
        EQ 4Indoor Air Quality Assessment
        EQ 9Acoustic Performance
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicomaxxon-014
      • Famiglia di prodottoAcousti-Mat®
      • Gruppo di famigliaSound Control Mat
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2018-03-12
      • Numero di versione1
      • Larghezza (pollici)60
      Relativo a
      • Materiale principalePolipropilene
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
      • Codice Uniclass 2015Ac_40_65_79
      • Descrizione Uniclass 2015Sound controlling
      • Codice CSI MasterFormat 201409 80 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
      • Numero OmniClass23-15 17 11 13
      • Titolo OmniClassFloor Underlayments