Pubblica i tuoi prodotti
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo

    Wall lamp Halo

    Aluminium fittings. Colors - black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with a color temperature of 3000-4000K. Adjustable length of pendant lamps.
    Voce di capitolato
    • Title Wall lamp Halo
      Lamps -
      Lamp power, W 15
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 520
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 860
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 20
      Lighting fixture depth, mm 68
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall-lamp-Halo-
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaHalo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)860
    • Larghezza (mm)20
    • Profondità (mm)68
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioSilicone
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps