Pubblica i tuoi prodotti
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176

    Wall lamp Ios 176

    Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Two LED light sources, combined and separate backlight mode.
    Voce di capitolato
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall-lamp-Ios-177
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaIos 176
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)140
    • Larghezza (mm)65
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.47
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa