Pubblica i tuoi prodotti
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline

    Wall lamp Skyline

    Fittings material — metal, shade — black. Two color solutions for decorative elements: black + brass, black + white. The asymmetrical composition creates an effect of a sea sunset for the design. Adjustable height of suspensions. Wall lamps can be used both vertically and horizontally. LED light source, color temperature - 4000K.
    Voce di capitolato
    • Title Wall lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 23
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 700
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 790
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 192
      Lighting fixture depth, mm 60
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall-lamp-Skyline
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaSkyline
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)790
    • Larghezza (mm)192
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.02
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps