Pubblica i tuoi prodotti
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata

    Wall lamp Sonata

    Aluminum fittings in two shades: brass, chrome. Soft acrylic diffuser, smooth light distribution. Decorative elements— metal tubes have the same color as the fittings. LED light source, color temperature is 3000K.
    Voce di capitolato
    • Title Wall lamp Sonata
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 330
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 81
      Lighting fixture depth, mm 81
      Lighting fixture diameter, mm 81
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD410WL-L12BS3K


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall-lamp-Sonata
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaSonata
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)360
    • Larghezza (mm)81
    • Profondità (mm)81
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.52
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps