Pubblica i tuoi prodotti
Open stainless steel bin
Open stainless steel bin

    Open stainless steel bin

    Part numberS: PP0279c & PP0279CS The Mediclinics’ open bin models are designed for medium traffic washrooms and they have a capacity of 25 L. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in AISI 304 stainless steel bright or satin finish. Highly resistant solutions for medium traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPP0279x
    • Famiglia di prodottoWaste Receptacle
    • Gruppo di famigliaWaste Receptacle
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-09-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)460
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)155
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)3.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania