Pubblica i tuoi prodotti
Stainless steel round washbasin
Stainless steel round washbasin

    Stainless steel round washbasin

    Part numbers: SN0027C, SN0031C, SN0036C, SN0027CS, SN0031CS & SN0036CS Recessed round wash basins, manufactured in stainless steel AISI 304, 1.2mm thick, in bright or satin finish, that makes a perfect blend of style and functionality and providing them a great endurance, as well. Basins are circular, presenting different sizes (Ø 265/305 mm, Ø 315/355 mm or Ø 355/405 mm) to suit specific needs of requirements of our customers. They have a waste hole of Ø 50 mm and they are prepared with or without water overflow hole. These wash basins are very easy to install, clean and maintain.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSN00yyxx
    • Famiglia di prodottoBasin
    • Gruppo di famigliaMedinox
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-09-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania