Pubblica i tuoi prodotti
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)


  • Clamping collar to secure membrane to flange.
  • Full 4″ flange , 4” x 4” x 17” outlet box with an overflow and cleanout box.
  • Outlet box can be trimmed to wall thickness.
  • Longer outlet boxes available.
  • 3” insert size pipe in the overflow and cleanout box.
  • No need to cut an oversized hole to pass the scupper through the wall.
  • The all-in-one overflow and clean out box will be attached to the outlet box on the exterior of the finished wall.
  • Stainless steel fasteners.
  •  Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
  • Also available in TPO Direct Weld™
  • STRAINER KIT AVAILABLE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoclamptite-boxscupper-aluminum
  • Famiglia di prodottoFlat Roofing Products
  • Gruppo di famigliaClamp-Tite Aluminum Box Scupper
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage