Pubblica i tuoi prodotti
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain

Clamp-Tite Overflow Scupper Drain

  • Through wall overflow application.
  • HOTWELDED for torch on roofing applications.
  • Aluminum clamping ring for securing membrane to flange.
  • Single and 2 ply roofing applications
  • Long term durability
  • 2 ¾” pipe size
  • Pipe is 11″ in length, longer pipes available
  • Stainless steel fasteners
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4
  • Also available in TPO Direct Weld™


011018

Product Tags:
Aluminum scupper, Auxiliary Overflow, Box scupper, Clamp Overflow drain, Clamp scupper, Copper scupper, CSA Approved scupper, Custom scupper, Flange scupper, Hot Weld scupper, Overflow scupper, Parapet drain, Scupper drain, Secondary Overflow, Thru wall scupper, TPO scupper

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoclamptite-overflow-scupper-drain
  • Famiglia di prodottoFlat Roofing Products
  • Gruppo di famigliaClamp-Tite Overflow Scupper Drain
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleRame
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage