Pubblica i tuoi prodotti
Clamp-Tite Spun Copper Drain - TPO

Clamp-Tite Spun Copper Drain - TPO

• TPO coated flange.
• Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
• Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
• No vertical studs to interfere with membrane.
• Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
• Cast aluminum strainer.
• All fasteners are stainless steel.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
• For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
• Also available as No Hub outlet model.
• Longer pipes available.

011018

Product Tags:
coated products, Roof Drains, Thermoplastic Olefin coated, TPO

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoclamptite-copper-tpo
  • Famiglia di prodottoFlat Roofing Products
  • Gruppo di famigliaClamp-Tite Copper Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleRame
  • Materiale secondarioThermoplastic olefin (TPO)
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39 13
  • Titolo OmniClassRoof Drains With Strainer
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage