Pubblica i tuoi prodotti
HI PANEL_IP65 - Panel light
Metalmek

HI PANEL_IP65 - Panel light

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
Panel light IP65
Voce di capitolato
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class II • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65 • UGR < 19 (EN12464-1)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHI-PANEL-9945
  • Famiglia di prodottoHIGH IP RATE FIXTURE
  • Gruppo di famigliaMETALMEK INDOOR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)24
  • Larghezza (mm)599
  • Profondità (mm)599
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)7.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL