Pubblica i tuoi prodotti
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

High power spotlight
Voce di capitolato
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPISA
  • Famiglia di prodottoSPOTLIGHTS
  • Gruppo di famigliaMETALMEK INDOOR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)108
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL