Pubblica i tuoi prodotti
VECTOR A_MP - Modular Lighting system
Metalmek

VECTOR A_MP - Modular Lighting system

Modular Lighting system
Voce di capitolato
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting • ​Built-in fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Microprismatic polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVECTOR-A-9814
  • Famiglia di prodottoVECTOR
  • Gruppo di famigliaARCHITECTURAL
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)69
  • Larghezza (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL