Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
mifab/products/8de60471-c8e6-4718-ba95-2e0c3c67ec6e
Home
Categorie
Impianto idraulico
Scarico
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
Disponibile in Stati Uniti
MIFAB
Follow
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
MIFAB® C1400-RD Series round, smooth stainless steel access cover and 3 ½” (89) long anchor screw. (Specify cover size.)
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
SKUs: C1400-RD3, C1400-RD4, C1400-RD5, C1400-RD6, C1400-RD8, C1400-R10
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw
Famiglia di prodotto
Cleanouts
Gruppo di famiglia
Access Covers » Wall Access Cover Cleanouts
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-02-04
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.mifab.com/products/c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw/
Istruzioni di installazione
https://www.mifab.com/products/c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw/
Descrizione Tecnica
https://www.mifab.com/Catalog/Library/c1400-rd.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Scarico
Nome UNSPSC
Plumbing fixtures
Codice UNSPSC
3018
Codice CSI MasterFormat 2014
22 05 76
Titolo CSI MasterFormat 2014
Facility Drainage Piping Cleanouts
Numero OmniClass
23-11 21 21 17
Titolo OmniClass
Cleanouts
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Download
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Download
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Download
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Download
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Download
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
Download