Pubblica i tuoi prodotti
C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover
MIFAB

C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover

MIFAB® C1450-RD Series line cleanout plug with blind tapping and 6” round, smooth stainless steel access cover with 3 ½” anchor screw.
Voce di capitolato
  • SKUs: C1452-RD, C1453-RD6, C1454-RD6
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoc1450-rd-line-cleanout-with-round-stainless-steel-smooth-access-cover
  • Famiglia di prodottoCleanouts
  • Gruppo di famigliaAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numero OmniClass23-11 21 21 17
  • Titolo OmniClassCleanouts
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING