Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
mifab/products/344f9fb1-bdbe-4bad-875b-6d9a8727a1f3
Home
Categorie
Impianto idraulico
Scarico
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
Disponibile in Stati Uniti
MIFAB
Follow
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
MIFAB F1210TC lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with weepholes for waterproofing membrane, and polished chrome plated strainer.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
SKUs: F1210TC
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas
Famiglia di prodotto
Drains
Gruppo di famiglia
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-02-26
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Istruzioni di installazione
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Descrizione Tecnica
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1210TC_-_spec_sheet.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ghisa
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Scarico
Codice Uniclass 2015
Ss_50_30_08
Descrizione Uniclass 2015
Below ground gravity drainage systems
Codice CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Numero OmniClass
23-31 27 00
Titolo OmniClass
Floor Drains
Codice CSI UniFormat II
D20
Titolo CSI UniFormat II
PLUMBING
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Download
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Download
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Download
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Download
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Download
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
Download