Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
Home
Categorie
Impianto idraulico
Scarico
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Disponibile in Stati Uniti
MIFAB
Follow
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB® F1230 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish), 5” (127) diameter strainer (specify material finish).
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Famiglia di prodotto
Drains
Gruppo di famiglia
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-02-26
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Istruzioni di installazione
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Descrizione Tecnica
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ghisa
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Scarico
Codice Uniclass 2015
Ss_50_30_08
Descrizione Uniclass 2015
Below ground gravity drainage systems
Codice CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Numero OmniClass
23-31 27 00
Titolo OmniClass
Floor Drains
Codice CSI UniFormat II
D20
Titolo CSI UniFormat II
PLUMBING
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Download
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Download
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Download
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Download
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Download
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Download