Pubblica i tuoi prodotti
F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1420-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 7 3/4” x 7 3/4” (197 x 197) square, (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use F1420 Series.)
Voce di capitolato
  • SKUs: F1422-C, F1423-C, F1424-C, F1425-C, F1426-C
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicof1420-c-drain-with-8-adjustable-tractor-grate
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage