Pubblica i tuoi prodotti
P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

MIFAB® Series P6140 Trench Drain, 24″ wide, 22″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels with anchor tabs and Load Class “A” stainless steel, fabricated slotted grates with bead blasted finish. Channels and grates available to any length required. Center outlets are standard in 6″ no hub outlet connections and fabricated as part of the trench drain.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicop6140-24-wide-22-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaTrench Drains » All
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-27
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit