Pubblica i tuoi prodotti
P7060-S 6″ Square, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7060-S 6″ Square, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

MIFAB® P7060-S, 6″ square, 12 gauge Type 316 stainless steel, industrial sanitary floor cleanout with heavy duty load rated cover (1/2″ thick plate) PVC secondary plug and bead blasted finish. Cleanout meets the U.S. FDA Standards for corrosion resistance. Manufactured with either 3″ or 4″ no hub outlet connections.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicop7060-s-6-square-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-27
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit