Pubblica i tuoi prodotti
R1220-G
MIFAB

R1220-G


MIFAB® R1220-G Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, large cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, 5” high stainless steel ballast guard and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 71.50 square inches.

Voce di capitolato
  • Medium Sump Roof Drain with Stainless Steel Ballast Guard for IRMA Roofs

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicor1220-g
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaRoof Drains » Sump Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains