Pubblica i tuoi prodotti
Minimalist Systems - Sistema minimalista di finestre scorrevoli a scomparsa integrate - MS55 a 2 ante
Minimalist Systems - Sistema minimalista di finestre scorrevoli a scomparsa integrate - MS55 a 2 ante
Minimalist Systems - Sistema minimalista di finestre scorrevoli a scomparsa integrate - MS55 a 2 ante

    Minimalist Systems - Sistema minimalista di finestre scorrevoli a scomparsa integrate - MS55 a 2 ante

    MS55 – Sistema scorrevole a scomparsa minimalista

    Il sistema scorrevole MS55 si distingue per la sua eccezionale sottigliezza e l'estetica minimalista.

    Il suo principale vantaggio risiede in una guida completamente invisibile, nascosta sotto il pavimento, che crea una transizione senza soluzione di continuità tra gli spazi interni ed esterni per un look estremamente pulito.

    Questo sistema può ospitare pannelli vetrati fino a 6 m × 3 m, garantendo al contempo un isolamento termico ottimale.

    Tra le caratteristiche opzionali figurano la chiusura elettrica, la motorizzazione e opzioni di personalizzazione avanzate, che combinano prestazioni, sicurezza e design minimalista.

    MS55 è la soluzione ideale per fondere gli spazi interni ed esterni con eleganza e precisione.

    “L'architettura è la progettazione ponderata dello spazio.” – Louis Kahn

    Voce di capitolato
      • Specifiche tecniche – MS55 (Sistemi minimalisti)

      Dimensioni massime

      Altezza: fino a 6.000 mm

      Larghezza: illimitata

      Superficie vetrata massima per anta: 19 m² (formato possibile: 6.000 × 3.210 mm)

      Peso massimo dell'anta: 1.200 kg

      Numero di binari: illimitato

      • Prestazioni termiche (per un sistema scorrevole a 2 pannelli)

      Trasmittanza termica (Uw): 1,5 W/m²K

      Coefficiente di trasmissione termica del vetro (Ug): 1,0 W/m²K

      • Finiture e personalizzazione

      Sistema di personalizzazione e inserimento esclusivo

      Progetto completamente su misura con opzioni uniche

      Disponibile in lacca RAL, finiture testurizzate e rivestimenti anodizzati

      • Prestazioni e resistenza ambientali

      Permeabilità all'aria: Classe A4

      Impermeabilità all'acqua: Classe E6A

      Resistenza al vento: Classe VB3

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMinimalist-built-in-pocket-sliding-window-system-2-leaf-MS55
    • Famiglia di prodottoMinimalist sliding window system
    • Gruppo di famigliaMS55
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6000
    • Larghezza (mm)6000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1000
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95_96
    • Descrizione Uniclass 2015Window walling systems
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows