Pubblica i tuoi prodotti
Minimalist Systems - Sistema minimalista di finestre scorrevoli a scomparsa integrate - MS81 a 2 ante

Minimalist Systems - Sistema minimalista di finestre scorrevoli a scomparsa integrate - MS81 a 2 ante

MS81 – Il minimalismo architettonico al suo meglio

Il sistema scorrevole MS81 incarna l'essenza del minimalismo architettonico.

Con il 99% di superficie vetrata*, supporta pannelli di vetratura del peso di oltre una tonnellata, mantenendo al contempo un profilo centrale eccezionalmente sottile di soli 23 mm.

Questo design massimizza la superficie vetrata visibile, offrendo trasparenza a tutta altezza e una vista panoramica ininterrotta.

Completamente incassato nella struttura, l'MS81 offre un'integrazione pura e senza soluzione di continuità con l'architettura.

Può ospitare vetrate fino a 6 m × 3 m, garantendo un isolamento termico ottimale.

Tra le caratteristiche opzionali figurano la chiusura elettrica, la motorizzazione e opzioni di personalizzazione avanzate, che combinano prestazioni, sicurezza e design minimalista.

L'MS81 è ideale per progetti di alta gamma in cui eleganza, prestazioni tecniche e massima luce naturale sono di primaria importanza.

*Per un sistema scorrevole a 2 pannelli di dimensioni 4000 mm (L) × 2500 mm (A).

“Un mondo che vede l'arte e l'ingegneria separate non vede il mondo come un intero.” – Edmund Happold

Voce di capitolato
    • Specifiche tecniche – MS81 (Sistemi minimalisti)

    Dimensioni massime

    Altezza: fino a 6.000 mm

    Larghezza: illimitata

    Superficie vetrata massima per anta: 19 m² (formato possibile: 6.000 × 3.210 mm)

    Peso massimo dell'anta: 1.200 kg

    Numero di binari: illimitato

    • Prestazioni termiche (per un sistema scorrevole a 2 pannelli)

    Trasmittanza termica (Uw): 1,4 W/m²K

    Coefficiente di trasmissione termica del vetro (Ug): 1,0 W/m²K

    • Finiture e personalizzazione

    Sistema di personalizzazione e inserimento esclusivo

    Progetto completamente su misura con opzioni uniche

    Disponibile in lacca RAL, finiture testurizzate e rivestimenti anodizzati

    • Prestazioni e resistenza ambientali

    Permeabilità all'aria: Classe A4

    Impermeabilità all'acqua: Classe E7A

    Resistenza al vento: Classe VB3

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMinimalist-built-in-pocket-sliding-window-system-2-leaf-MS81
  • Famiglia di prodottoMinimalist sliding window system
  • Gruppo di famigliaMS81
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)6000
  • Larghezza (mm)6000
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95_96
  • Descrizione Uniclass 2015Window walling systems
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows