Pubblica i tuoi prodotti
Euforia System 00163DX
Montbel

Euforia System 00163DX

Maxi-Poltrona destra, fusto in multistrato. Sedile cinghiato e tappezzato su fusto. Con zoccolo impiallacciato di faggio e verniciato e piedini regolabili. La collezione EUFORIA SYSTEM si compone di innovativi divani dal morbido design e le “isole” imbottite. La collezione si completa con le tre confortevoli maxi poltrone e i tavolini coordinati. Una ricca scelta di cuscini esaurisce il panorama arredativo della collezione Euforia, onsentendo soluzioni eleganti e personalizzate sia negli spazi domestici che nelle aree del contract e dell’hotellerie.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEuforia_System_00163DX
  • Famiglia di prodottoEuforia System
  • Gruppo di famigliaSofa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)920
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioPelle
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone