Pubblica i tuoi prodotti
Mora MMIX T5 Bath Mixer
Mora MMIX T5 Bath Mixer
    Archiviato

    Mora MMIX T5 Bath Mixer

    Safety mixer for bath, 160 c/c. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344031 730000.0011 Chrome/black. RSK 8344032 730100 150 c/c. Chrome. 730100.0011 150 cc. Chrome/black. With swivel spout (integrated diverter). Thermostatic mixer for safe comfort. Bath spout with built-in diverter. Downward outlet for shower, ECO function. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Voce di capitolato
    • Swivel spout with built-in diverter. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico730000
    • Famiglia di prodottoBasin Mixers
    • Gruppo di famigliaMora MMIX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)87
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)117
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Codice UNSPSC47101512
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures