Pubblica i tuoi prodotti
Mora MMIX Shower Mixer T5
Mora MMIX Shower Mixer T5
    Archiviato

    Mora MMIX Shower Mixer T5

    Safety mixer for shower with Eco-functon and outlet down, 160 c/c. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344062 731000.0011 160 c/c. Chrome/black. RSK 8344063 731100 150 c/c. Chrome. 731100.DB 150 c/c. Incl. 2x S-connectors. Chrome. 731100.0011 150 c/c. Chrome/black. 731100.0011DB 150 c/c. Incl. 2x S-connectors. Chrome/black. Shower connection down. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Voce di capitolato
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico731000
    • Famiglia di prodottoShower Mixers
    • Gruppo di famigliaMora MMIX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Codice UNSPSC47101512
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures