Pubblica i tuoi prodotti
MARE I Small, bathtub
MARE I Small, bathtub
MARE I Small, bathtub
MARE I Small, bathtub

    MARE I Small, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    Stillness is the word that springs to mind with the Mare I. Its contemporary, freestanding form is as much a work of art as it is a place to relax. A symmetrical bath, with a centre plug and modern 3 cm thick edge, it comes in two sizes, with an overflow that’s been designed to minimise water staining.


    Article number: 951101

    Voce di capitolato
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended - for bathing comfort at both sides
      • Weight: 40 kg
      • Volume: 180 l
      • Pre installed white waste
      • Discrete integrated overflow
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico951101
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaWash Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)720
    • Profondità (mm)1500
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)40
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bathing
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment