Pubblica i tuoi prodotti
MARE VI Small, bathtub
MARE VI Small, bathtub
MARE VI Small, bathtub
MARE VI Small, bathtub

    MARE VI Small, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    With one end sculpted for bathing, and the other allowing for convenient showering, the Mare VI has a slimline design with a 15mm rim. A freestanding oval shape is soft and welcoming. A perfect design for those wanting a soft, flowing bathroom aesthetic.
    A beautiful bath that projects a spa sensuality.

    Article number: 951106

    Voce di capitolato
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Single ended 
      • Weight: 42 kg
      • Volume: 270 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico951106
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaWash Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1500
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bathing
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment