Pubblica i tuoi prodotti
MARE IX, bathtub
MARE IX, bathtub
MARE IX, bathtub
MARE IX, bathtub

    MARE IX, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A lavish bathing experience and striking aesthetic combine in a freestanding bath made for ‘me time’. A bold, thick rim gives Mare IX a genuine presence and the unidirectional profile allows for both comfortable relaxation and functional showering.

    Our advanced overflow design reduces the risk of overfilling your bath.

    Article number: 951109

    Voce di capitolato
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Single ended 
      • Weight: 59 kg
      • Volume: 250 l
      • Discrete integrated overflow
      • Pre installed white waste
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico951109
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaWash Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)740
    • Profondità (mm)1700
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)59
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bathing
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment