Pubblica i tuoi prodotti
Locxend Grooved End Suction Diffusers - 1011G

Locxend Grooved End Suction Diffusers - 1011G

Series 1011G Locxend Grooved End Suction Diffusers provide economical and compact pump protection by straining foreign particles and providing proper flow conditions to the pump.


Voce di capitolato
  • Features

    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • Grooved inlet for fast and economical installation of piping systems
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1011G-Suction-Diffuser
  • Famiglia di prodottoSpecialty Products
  • Gruppo di famigliaSuction Diffusers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Codice UNSPSC40141634
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING