Pubblica i tuoi prodotti
Class 150 Aluminum Bronze Flanged End Basket Type Strainers - 125F-B

Class 150 Aluminum Bronze Flanged End Basket Type Strainers - 125F-B

Designed for use with cooling water, seawater, hot water systems and more. These strainers provide protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 150.

Voce di capitolato
  • Features

    • Sizes 3⁄4 in. – 18 in. (10 – 450 mm)
    • Cast Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for cooling water, seawater, hot water systems and more
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico125F-B-Basket-Strainer
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaBasket Strainer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers