Pubblica i tuoi prodotti
Screwed End Silent Check Valves - 303

Screwed End Silent Check Valves - 303

Series 303 Screwed End Silent Check Valves are designed to prevent surge, backflow, and water hammer in liquid service. These check valves are available in cast iron, bronze, or stainless steel; pressure and temperature conditions will dictate the appropriate body material. For air and gas applications, consult factory.


Voce di capitolato
  • Features

    • Spring closes disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/4 inch per inch of line size
    • Disc is center guided to ensure alignment in both fully open and fully closed positions
    • Choice of body material, depending on pressure and temperature conditions
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico303-Check-Valve
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaCheck Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Codice UNSPSC40141634
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING