Pubblica i tuoi prodotti
Class 600 Quick Acting Line Blinds - 60A

Class 600 Quick Acting Line Blinds - 60A

Series 60A Class 600 Quick Acting Line Blinds are designed for applications that require positive visual indication of line closure and opening.


Voce di capitolato
  • Features

    • Rating: 1480 psi at 100°F
    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Designed for quick and easy installation
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60A-Line-Blinds
  • Famiglia di prodottoSpecialty Products
  • Gruppo di famigliaLine Blinds
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Codice UNSPSC40141634
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti