Pubblica i tuoi prodotti
Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 74

Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 74

Series 74 Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves are designed for use with liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.


Voce di capitolato
  • Features

    • Buna-N elastomer seats
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico74-Sure-Check-Valves
  • Famiglia di prodottoSpecialty Products
  • Gruppo di famigliaSure Check™ Check Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers