Pubblica i tuoi prodotti
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Series 93 Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.

    Voce di capitolato
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 8 to 10 in. (200 to 250mm)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico93-Silent-Check-Valves
    • Famiglia di prodottoSpecialty Products
    • Gruppo di famigliaSilent Check Valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCBall check valves
    • Codice UNSPSC40141618
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Descrizione Uniclass 2015Check valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Numero OmniClass23-27 31 19
    • Titolo OmniClassCheck Valves
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING