Pubblica i tuoi prodotti
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
    Nemschoff

    Consoul Recliner and Glider

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)

    Consoul Glider Recliner lets patients and guests relax in variety of comfortable positions. Upright or with footrest extended, it’s a glider ready to be set into soothing motion. Lock the glide feature and it’s a relaxing recliner where people can rest or put their feet up. Easy-to-reach recliner controls and an independently operated footrest offer a range of positions for resting—including a fully-flat position for sleeping.

    Voce di capitolato
      • W: 36.5 (93cm)
      • D: 38.5 (98cm) / 76 (193cm) fully reclined
      • H: 43 (109cm)
      • SW: 24SH: 18
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConsoulRecliner
    • Famiglia di prodottoRockers & Gliders
    • Gruppo di famigliaConsoul Recliner and Glider
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_51
    • Descrizione Uniclass 2015Medical chairs and couches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 56 70
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings