Pubblica i tuoi prodotti
Proget multiuso anta singola telaio tunnel
Proget multiuso anta singola telaio tunnel
Proget multiuso anta singola telaio tunnel
    Ninz

    Proget multiuso anta singola telaio tunnel

    Proget è una porta in acciaio zincato disponibile nelle versioni tagliafuoco e multiuso, a una o due ante. Realizzata su misura al millimetro, si adatta perfettamente a ogni progetto architettonico, garantendo un’integrazione ottimale in contesti residenziali, commerciali, pubblici, sanitari e molto altro. La porta Proget offre alte prestazioni ambientali, grazie a eccellenti valori di trasmittanza termica e isolamento acustico, ed è completamente personalizzabile in quasi ogni suo dettaglio: finiture, colori, accessori e dimensioni. È disponibile con o senza finestrature e può essere dotata di una vasta gamma di maniglie e maniglioni, anche in configurazione antipanico. L’installazione è possibile su muratura o cartongesso, tramite viti, zanche, tasselli o falsotelaio, garantendo massima flessibilità in cantiere. La porta è certificata al fuoco secondo le normative UNI EN 1634-1 e UNI 9723, a conferma della sua qualità, sicurezza e affidabilità nel tempo.

    Voce di capitolato
    • PORTA MULTIUSO PROGET ANTA SINGOLA

      Porta PROGET multiuso conforme UNI 9723 composta da:

      Anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, spessore

      totale 60mm, e peso al metro quadrato foro muro 40kg, con battuta perimetrale

      sottile su 3 lati, piana sotto.

      Telaio tunnel in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare,

      giunti per l'assemblaggio in cantiere e distanziale inferiore avvitabile.

      Serratura a tre punti di chiusura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo

      patent.

      Rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere.

      Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio completa di placche

      con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.

      Nr. 2 cerniere per anta di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di

      sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale.

      Rinforzi interni nell'anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio di

      chiudiporta e maniglione antipanico.

      Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio.

      Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta

      dell'anta.

      Dimensione foro muro:

      FML (larghezza) x FMH (altezza) in mm: .... x ....

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSingle-Door-Standard
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-11
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco