Pubblica i tuoi prodotti
Africa
Africa
Africa
    Novacolor

    Africa

    Africa sorprende con textures morbide e vellutate, eleganti e trend-setter. È un rivestimento decorativo per interni a base di cariche metallizzate che permette di creare giochi di luci e trame tattili dal forte impatto estetico.

    Mettiti in contatto con Novacolor

    Voce di capitolato
    • Africa svolge un'azione attiva in grado di ridurre sensibilmente la concentrazione di Formaldeide eventualmente presente nell'aria ambientale. L'efficacia di questa proprietà è testata secondo la specifica norma ISO 16000-23. Africa rappresenta l'espressione dell'attuale impegno di Novacolor verso il Green Approach. Al fine di contenere il carbon footprint, Africa è formulata con un legante speciale, prodotto con biomassa sostenibile in sostituzione delle materie prime fossili grazie al mass balance approach.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAfrica
    • Famiglia di prodottoDecorative products
    • Gruppo di famigliaMetallics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numero OmniClass23-15 21 11 13
    • Titolo OmniClassTextured Paints
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes