Pubblica i tuoi prodotti
Archi+ Pietra Intonaco
Novacolor

Archi+ Pietra Intonaco

Decorative coating coating for interiors, based on hydraulic lime with bigger grain Archi+ PietraIntonaco is a mineral plaster coat inpowder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifierscarefully selected to ensure an excellent workability. The particular formulation allows the attainment of top quality finishes.

Mettiti in contatto con Novacolor

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoArchi-Pietra-Intonaco
  • Famiglia di prodottoDecorative products
  • Gruppo di famigliaMinerals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCTexture
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Codice UNSPSC301519
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Numero OmniClass23-15 21 11 13
  • Titolo OmniClassTextured Paints
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes