Pubblica i tuoi prodotti
Swahili
Swahili
Swahili
    Novacolor

    Swahili

    Swahili è una finitura per la decorazione di interni a base di cariche metallizzate, farine di quarzo selezionate, che producono un effetto tenuemente metallizzato. Queste cariche creano un mutevole e gradevole gioco di luci e colori riflessi.

    Mettiti in contatto con Novacolor

    Voce di capitolato
    • Swahili consente di ottenere soluzioni cromatiche innovative e sensazioni visive e tattili che rendono gli ambienti sorprendentemente confortevoli e in sintonia con le attuali tendenze della decorazione di interni. Data la sua facilità nell'applicazione, Swahili permette, sia al decoratore professionista che al privato non professionista, di realizzare effetti di grandissimo pregio.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSwahili
    • Famiglia di prodottoDecorative products
    • Gruppo di famigliaMetallics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numero OmniClass23-15 21 11 13
    • Titolo OmniClassTextured Paints
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes