Pubblica i tuoi prodotti
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
    Optigrün

    Optigrün Aluminium Edge Element

    Optigrün Edge Elements made from aluminium to enclose elevated greening areas (e.g. elevated planting beds) and separate structure levels of different heights.

    Area of use

    - As edging for extensive and intensive green roofs

    - To enclose elevated intensive green roofs (elevated planting beds)

    - To separate different floor covering and greening areas

    Specific properties

    - Versatile and suitable shapes in series, large-scale and custommanufacture

    - Custom colours are available on request

    Voce di capitolato
    • Material: Aluminium

      Material thickness: 3 mm (to max. 750 mm height); 5 mm (800 - max. 1,200 mm height)

      Length (standard): 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 mm (depending on height)

      Width (standard): 290 / 360 / 460 / 470 mm (depending on height)

      Height (standard): 300 / 400 / 500 / 1,000 mm  Special dimensions - Special dimensions available on request.

      - Inner, outer and special corners in accordance with planning specifications

      Surface (standard): colour-coated according to RAL colour

      Surface (alternative): palette natural aluminium (seams polished)

      Custom paints: available on request

      Weight:

      approx. 5.2 kg/m (height 300 mm)

      approx. 6.6 kg/m (height 400 mm)

      approx. 8.22 kg/m (height 500 mm)

      approx. 20.6 kg/m (height 1,000 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAluminium_Edge_Element
    • Famiglia di prodottoOptigrün Products
    • Gruppo di famigliaEdge Elements
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)290
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)5.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Codice CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Numero OmniClass23-13 35 25
    • Titolo OmniClassStructural Profiled Roofs
    • Codice CSI UniFormat IIB1020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction