Pubblica i tuoi prodotti
Separatore di liquidi leggeri oneSepa Diamant

Separatore di liquidi leggeri oneSepa Diamant

Sistemi di separazione per liquidi leggeri di classe I + II. I separatori sono necessari ovunque l'acqua sia contaminata da oli e altri liquidi leggeri. I sistemi di separazione sono classificati in base alla NS (dimensione nominale). Quando si invia una richiesta per un sistema di separazione, calcoliamo la NS necessaria in base alla norma EN 858 parte 2. I gestori delle seguenti strutture devono garantire l'installazione di un separatore idoneo e funzionante: autolavaggi, officine, stazioni di servizio, flotte di veicoli, depositi di merci pericolose. Separatori a coalescenza e separatori di carburante. I sistemi di separazione KLsepa.compact+ sono separatori a coalescenza di classe I. Sono dotati di un'unità di coalescenza aggiuntiva che consente un grado di separazione molto più elevato. I sistemi di separazione KLsepa. compact sono separatori di carburante di classe II. Un separatore di carburante raggiunge un grado di separazione inferiore a 100 mg di olio residuo per litro d'acqua. Con un'unità di coalescenza, questo valore può essere ridotto a meno di 5 mg/l.
Voce di capitolato
  • Volume del fluido leggero [l]Fanghi [l]Volume [l]Lunghezza [mm]Larghezza [mm]Altezza [mm]Peso [kg]
                500   1300    2210     2450      1150       1695      200
                500   1300    2210     2450      1150       1695      200
                500   2000    3330     2450     1400     1950      250
                500   2000    3330     2450      1400     1950      250
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDiamant-Light-Fluid-Separators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua