Pubblica i tuoi prodotti
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc maxx
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc maxx
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc maxx
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc maxx

    Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc maxx

    Sistema di gestione delle acque meteoriche con diverse applicazioni: infiltrazione dell'acqua piovana, attenuazione delle acque meteoriche, raccolta dell'acqua piovana, 60 tonnellate/HS-20, 410 m³ /camion

    Diverse applicazioni: infiltrazione dell'acqua piovana, attenuazione delle acque meteoriche, raccolta dell'acqua piovana

    • Elevato volume di stoccaggio
      I moduli di infiltrazione GRAF hanno un volume di stoccaggio tre volte superiore a quello di un canale di infiltrazione in ghiaia standard. Un singolo modulo sostituisce quindi circa 1300 kg (1,4 tonnellate) di ghiaia o un tubo di drenaggio di 50 m. Non dovendo scavare grandi quantità di terreno e godendo di un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto a un canale di infiltrazione in ghiaia standard, i moduli GRAF vi fanno risparmiare denaro!
    • Durata di servizio di oltre 50 anni
      Un design del prodotto durevole garantisce la sostenibilità. Il sistema EcoBloc di GRAF e il sistema di pozzetti Vario 800 flex sono progettati per una durata di servizio di oltre 50 anni.
    • Facile da installare
      I moduli si installano in modo semplice, rapido e in diversi modi. Possono essere installati senza macchinari pesanti: un modulo EcoBloc maxx pesa solo 9 kg.
    • Volume del serbatoio fino al 96%
      L' EcoBloc maxx di GRAF ha un volume lordo di 225 litri e un volume del serbatoio di 217 litri. La variante EcoBloc maxx offre comunque un coefficiente di serbatoio del 96% nonostante la sua elevata capacità di carico.
    • Profondità di installazione fino a 5 metri
      Anche con carichi molto pesanti, i moduli GRAF EcoBloc maxx possono essere installati a una profondità fino a 5 metri. Ciò significa che è possibile realizzare fino a 13 strati. Si prega di consultare GRAF quando la profondità di installazione supera i 5 metri.
    • Certificato di approvazione BBA numero 15/5200 per GRAF EcoBloc maxx


    Prodotto ecologico – logistica verde:

    1. Impilabile
      Per risparmiare spazio durante il trasporto, i moduli EcoBloc maxx sono impilabili uno sull'altro. Ciò riduce al minimo i costi di trasporto, lo spazio di stoccaggio e le emissioni di CO2.
    2. Installazione semplice
      La piastra di base EcoBloc costituisce le fondamenta di ogni sistema EcoBloc. Su una piastra di base è possibile installare fino a 13 moduli EcoBloc.
    3. Pronto all'uso
      Le superfici laterali sono sigillate con le pareti laterali EcoBloc. Il sistema EcoBloc può essere adattato alle esigenze individuali.
    Voce di capitolato
    • Blocco di infiltrazione EcoBloc maxx
      Blocco di infiltrazione per lo stoccaggio e/o l'infiltrazione dell'acqua piovana e per il posizionamento su piastre di base EcoBloc maxx
      – vedi articolo separato – o per creare più strati su altri blocchi di infiltrazione EcoBloc maxx.
      L'ispezione e la pulizia sono possibili combinando con i blocchi di infiltrazione EcoBloc Inspect flex e il
      sistema di pozzetti Vario 800.
      La struttura aperta garantisce un flusso d'acqua tridimensionale attraverso tutti i componenti del sistema.
      I blocchi di infiltrazione vengono posati per fornire una copertura sufficiente collegandoli con i connettori EcoBloc in direzione orizzontale
      – vedi articolo separato.
      È possibile posare più strati di blocchi di infiltrazione, non sono necessari connettori per il collegamento verticale.
      Capacità di carico a lungo termine fino a un camion pesante da 60 tonnellate verificata.
      Max. Profondità di installazione fino a 5 m.
      Dati tecnici:
      Dimensioni (LxPxA): 800 x 800 x 350 mm
      Peso: circa 9 kg
      Materiale: Polipropilene PP (100% riciclabile)
      Colore: grigio
      Volume: 225 litri (217 litri netti)
      Coefficiente di accumulo: 96%
      Nota: L'installazione e la posa devono essere eseguite seguendo le istruzioni del produttore.
      Prodotto: EcoBloc maxx di GRAF o equivalente

      Accessori

      Piastra di base EcoBloc maxx
      Piastra di base EcoBloc maxx come unità di base per la creazione di un serbatoio di infiltrazione o stoccaggio EcoBloc maxx
      Dati tecnici:
      Dimensioni (LxPxA): 800 x 800 x 40 mm
      Peso: circa 4 kg
      Materiale: Polipropilene PP (100% riciclabile)
      Colore: grigio
      Volume: 25 litri (20 litri netti)
      Nota: Ogni piastra di base EcoBloc maxx deve essere posata su un geotessile o una membrana – vedere articolo separato
      – che a sua volta viene posata su una superficie di livellamento stesa – vedere articolo separato. L'installazione e la posa devono essere eseguite seguendo le istruzioni del produttore.
      Prodotto: Piastra di base EcoBloc maxx o equivalente

      Parete laterale EcoBloc maxx

      Pareti di collegamento laterali per terminare ogni fila e creare pannelli laterali per i blocchi di infiltrazione EcoBloc maxx.
      Dati tecnici:
      Il set è composto da due pareti laterali
      Dimensioni (LxPxA): 800 x 315 x 80 mm
      Materiale: Polipropilene PP (100% riciclabile)
      Colore: grigio
      Ogni estremità/lato aperto del sistema EcoBloc maxx viene chiuso con una parete laterale.
      Connessioni: 2 x DN 250/200/150/100
      Connettore DN 100 aggiuntivo per una ventilazione completa
      Connettore DN 150 aggiuntivo per un drenaggio completo
      Non sono necessari attrezzi Per l'installazione
      Prodotto: parete laterale EcoBloc maxx o equivalente

      Connettori EcoBloc
      Connettori per unire più componenti della famiglia EcoBloc, quando i componenti del sistema EcoBloc di GRAF vengono posati per coprire qualsiasi superficie. È necessario un connettore per ogni superficie di contatto
      tra due blocchi di collegamento (affiancati e testa a testa) su ogni strato verticale dei componenti del sistema.
      Dati tecnici:
      Dimensioni (LxPxA): 68 x 26 x 38 mm
      Materiale: Polipropilene PP (100% riciclabile)
      Colore: grigio
      Prodotto: Connettori GRAF EcoBloc o equivalente

      Geotessile GRAF-Tex
      Geotessile Graf-Tex (tessuto geotessile non tessuto da 8 once), membrana filtrante in polipropilene al 100%, agugliata meccanicamente per formare un filamento continuo. Il materiale imputrescibile interposto tra il terreno e il sistema di infiltrazione impedisce che gli strati di infiltrazione si insabbino. Il geotessile Graf-Tex garantisce una lunga durata, un'infiltrazione costante e un'elevata permeabilità.
      Dati tecnici:
      Larghezza apertura: 100 µm
      Coefficiente di permeabilità all'acqua kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10⁻³ m/s
      Resistenza alla trazione (longitudinale/trasversale): 15 kN/m / 15 kN/m
      Forza di spinta (x-s): 2,0 kN
      Peso: 200 g/m²
      Classe di robustezza: 3
      Materiale del rotolo: Larghezza del rotolo 5m
      Prodotto: Geotessile GRAF-Tex

      Terminale di sfiatoDN 100
      Il terminale di sfiatoDN 100 (tubo da 4”) deve essere sempre installato per i sistemi di attenuazione/infiltrazione in caso di
      Forte afflusso di acqua piovana/superficiale o impianto di ventilazione sottodimensionato.
      Dati tecnici:
      DN 100 
      Colore: Nero
      Protezione contro i roditori
      Estendibile con tubo standard DN 100 
      Prodotto: Terminale di degassamento GRAF DN 100

      Coperchio DN 150/200 
      Il coperchio DN 150/200 (6”/8”) deve essere sempre installato per i sistemi di attenuazione/infiltrazione in caso di forte afflusso di acqua piovana/superficiale o impianto di ventilazione sottodimensionato.
      Dati tecnici:
      DN 150/200
      Colore: Nero
      Estendibile con tubi standard DN 150/200
      Prodotto: Coperchio di GRAF DN 150/200

      Articoli aggiuntivi senza materiale/servizio da Otto Graf GmbH
      Scavo per sistema EcoBloc

      Strato di ghiaia di 8-10 cm di spessore con granulometria 8 mm/16 mm.
      Compresso con macchina leggera come piano orizzontale e livellato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEcoBloc-maxx
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua