Pubblica i tuoi prodotti
Serbatoio piatto Platin XL
Serbatoio piatto Platin XL
Serbatoio piatto Platin XL

    Serbatoio piatto Platin XL

    Il serbatoio patto Platin XL è stato sviluppato appositamente per la raccolta dell'acqua piovana. È disponibile nelle taglie da 10.000 e 15.000 litri.

    • Torretta del serbatoio girevole per un facile allineamento delle linee di collegamento
    • Disponibile con una seconda torretta del serbatoio come dotazione opzionale
    • Adatto per il carico di autocarri pesanti fino a un peso del veicolo di 30 t (66138 libbre)
    • Collegamento flessibile fino a DN 300
    • Aperture di collegamento con guarnizioni a labbro DN 150 preinstallate
    • Altezza del serbatoio di soli 125 cm
    • Tecnologia di filtraggio integrata di alta qualità DN 150
    • Apertura del coperchio con profilo in acciaio inox per un montaggio preciso e sicuro
    • Raccordo di collegamento fino a DN 200, su coperchio del serbatoio fino a DN 300
    Voce di capitolato
    • Serbatoio piatto per acqua piovana Platin XL

      Serbatoio piatto Platin XL (10.000 e 15.000 litri) per la raccolta dell'acqua piovana.

      Realizzato senza saldature in polietilene di alta qualità (PE-LLD) - riciclabile al 100% - in un unico pezzo.

      Carrabile fino a SLW 30 - con piastra di distribuzione del carico da fornire in loco e relativo

      coperchio.

      Numerose opzioni di connessione DN 100/150/200. Tubi di connessione più grandi fino a DN 300 su richiesta.

      Apertura con anello rotante in acciaio inox - brevettato - per estrema stabilità, massima precisione di montaggio e sicurezza di installazione.

      Ampia torretta d'ingresso (girevole a 360°) conforme alla norma DIN 1989.

      Apertura d'accesso Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Possibilità di produzione opzionale con seconda torretta per il serbatoio.

      Sigillatura fino al bordo superiore del terreno tramite coperchio telescopico della torretta e guarnizione profilata.

      Rivestimento del serbatoio con ghiaia a grana tonda (granulometria massima 8/16). Consultare le nostre istruzioni per i dettagli.

      Produzione: serbatoio piatto per acqua piovana GRAF Platin XL

      Volume [l]  Lunghezza [mm]Larghezza [mm]Altezza [mm]Peso [kg]
      10000490022501910460
      1500075002250 1910710
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlat-Tank-Platin-XL
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua