Pubblica i tuoi prodotti
Tunnel drenante 300
Tunnel drenante 300
Tunnel drenante 300
Tunnel drenante 300
Tunnel drenante 300

    Tunnel drenante 300

    Compatta e conveniente. Specificamente progettata per l'uso in aree private e rurali.

    • Il tunnel drenante di Graf è stato progettato principalmente per l'uso in aree private e rurali
    • Il sistema, composto da uno o più tunnel e due piastre di chiusura, è espandibile a piacere
    • La posa avviene su una o più linee allo stesso livello
    • Con un peso di soli 11 kg per modulo, la movimentazione del tunnel di infiltrazione è eccellente
    • Il tunnel è carrabile, offrendo diverse possibilità di utilizzo
    • Il tunnel drenante può sopportare un carico permanente fino a 59 kN/mq ed è quindi adatto anche al transito di autocarri
    Voce di capitolato
    • Tunnel di infiltrazione

      Il tunnel di infiltrazione può essere utilizzato per l'infiltrazione e la ritenzione di acqua piovana o superficiale. L'infiltrazione tridimensionale garantisce un'ampia diffusione dell'acqua con una bassa profondità di installazione. Installazione semplice

      grazie al peso netto ridotto, non è necessario utilizzare ghiaia. I tunnel di infiltrazione devono essere ricoperti con un geotessile o

      una membrana che a sua volta viene posata direttamente sul terreno. I bordi arrotondati evitano la rottura della membrana

      rivestimento. Copertura di terra ≥ 75 cm (carico 60 t). Sono necessarie 2 piastre terminali per ogni fila di tunnel di infiltrazione.

      Dati tecnici:

      • Dimensioni (LxPxA): 1160 x 800 x 510 mm

      • Peso: circa 11 kg 

      • Materiale: Polipropilene PP

      • Volume: 300 litri 

      • Connessioni sulla piastra terminale

      - superiore: DN 110, DN 160, DN 200, DN 300 

      - inferiore: DN 110 

      • Colore: nero

      Prodotto: Tunnel di infiltrazione GRAF

      Accessorio

      Piastra di chiusura per tunnel drenante / doppio

      Le piastre di chiusura per tunnel drenante / doppio sono montate su ogni fila terminale dei tunnel drenanti. Sono incluse

      Superfici di connessione di diverse dimensioni di tubi.

      Dimensioni nominali delle connessioni:

      • superiore: DN 110, DN 160, DN 200, DN 300

      • inferiore: DN 110

      Prodotto: Piastra di chiusura per tunnel drenante / doppio

      Geotessile GRAF-Tex

      Geotessile Graf-Tex 200 (tessuto geotessile non tessuto da 8 once), membrana filtrante in polipropilene al 100%,

      agugliato meccanicamente per formare un filamento continuo. Materiale imputrescibile tra il terreno e il sistema di infiltrazione.

      Impedisce l'insabbiamento degli strati di infiltrazione.

      Il geotessile Graf-Tex 200 garantisce una lunga durata, un'infiltrazione costante e un'elevata permeabilità.

      Dati tecnici:

      • Larghezza delle maglie: 100 µm

      • Coefficiente di permeabilità all'acqua kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10⁻³ m/s

      • Resistenza alla trazione (longitudinale + trasversale)/2: 15 kN/m

      • Forza di penetrazione (x-s): 2,0 kN

      • Peso: 200 g/m²

      • Classe di robustezza: 3

      • Materiale del rotolo: Larghezza del rotolo 5 m

      Prodotto: GRAF Tex 200

      Terminale di sfiato DN 110
      Il terminale di sfiato DN 110 deve essere sempre installato per i sistemi di attenuazione/infiltrazione in caso di
      forte afflusso di pioggia/acqua superficiale o installazione di ventilazione domestica sottodimensionata.
      Dati tecnici:
      • DN 110 
      • Colore: Nero
      • Protezione contro i roditori
      • Estendibile con DN 110 standard

      Prodotto: Terminale di sfiato GRAF DN 110

      Coperchio di sfiato DN 160/200 
      Il coperchio di sfiato DN 160/200 deve essere sempre installato per i sistemi di attenuazione/infiltrazione in caso di
      forte afflusso di pioggia/acqua superficiale. o per installazioni di ventilazione di case sottodimensionate.
      Dati tecnici:
      • DN 160/200 
      • Colore: Nero
      • Estendibile con tubi standard DN 160/200 

      Prodotto: Coperchio di sfiato GRAF DN 160/200 

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoInfiltration-Tunnel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)510
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1160
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua